Elettronica Tensione alimentaz. 24 V DC 700 mA AMG [257000] Alimentazione di tensione 24 V DC 700 mA Apparecchi di sistema Gira AMG Dati tecnici: Tensione nominale - Primario: 230 V AC, 50 Hz Tensione nominale secondaria - Secondario: 24 V DC SELV Corrente nominale secondaria: 0,7 A Salvataggio: Con autoripristino elettronico Temperatura ambiente: da -5 °C a +40 °C Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 6 Marca: Gira Cod. art. 2570 00 AMG Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 113,19 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx