Accessori Lim. corr. accens. [081000] Limitatore della corrente di accensione Moduli da incasso, accessori Caratteristiche: - Per limitare correnti di accensione di carichi problematici, ad esempio lampade a LED, a basso consumo di energia e lampade fluorescenti rifasate in parallelo. - Grazie alle sue dimensioni ridotte, il limitatore della corrente di accensione può essere montato in una normale scatola di installazione, ad es. a valle di un modulo interruttore automatico (relè). - L'apparecchio viene collegato in serie al carico. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50 Hz Potenza allacciata - Lampade a basso consumo di energia, lampade fluorescenti: max. 200 W - LED: max. 30 W Lunghezza del cavo di collegamento: 2 x circa 70 mm Temperatura ambiente: Max. +25 °C Dimensionin mm: L 32 x H 50 x P 12 Marca: Gira Cod. art. 0810 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 23,33 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx