Colonna energetica Gira antracite 769 mm elem. lumin. [134328] Colonna luminosa altezza 769 mm Colonna energetica Gira e colonne luminose antracite Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco. Caratteristiche: - L'elemento luminoso è formato da un riflettore di alluminio e da una lastra di vetro acrilico resiliente. - Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento. - Il collegamento viene eseguito mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm². Dati tecnici: Classe di protezione: IP44 Avvisi: - Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. - Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. - Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. - Fissaggio con un solo tassello. - È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E. Contenuto della fornitura: - Il materiale di fissaggio è in dotazione. - Le lampadine non sono in dotazione. Dimensionin mm: Base: L 229 x H 10 x P 155 Colonna: L 142 x H 769 x P 75 Marca: Gira Cod. art. 1343 28 antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 642,62 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Colonna energetica Gira c.allum. 769 mm elem. lumin. [134326] Colonna luminosa altezza 769 mm Colonna energetica Gira e colonne luminose color alluminio Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco. Caratteristiche: - L'elemento luminoso è formato da un riflettore di alluminio e da una lastra di vetro acrilico resiliente. - Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento. - Il collegamento viene eseguito mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm². Dati tecnici: Classe di protezione: IP44 Avvisi: - Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. - Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. - Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. - Fissaggio con un solo tassello. - È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E. Contenuto della fornitura: - Il materiale di fissaggio è in dotazione. - Le lampadine non sono in dotazione. Dimensionin mm: Base: L 229 x H 10 x P 155 Colonna: L 142 x H 769 x P 75 Marca: Gira Cod. art. 1343 26 color alluminio Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 694,41 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx