Colonna energetica Gira antracite 769 mm 6x unità vuota [135128] Colonna energetica Gira con 6 unità vuote altezza 769 mm senza moduli Colonna energetica Gira e colonne luminose antracite Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco. Caratteristiche: - Colonna energetica Gira equipaggiabile liberamente con 6 unità vuote. - Le sei unità vuote possono essere equipaggiate singolarmente in sede di montaggio con moduli della gamma di interruttori Gira TX_44 o System 55. Dati tecnici: Classe di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso): IP44 Avvisi: - Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. - Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. - Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. - Fissaggio con un solo tassello. Contenuto della fornitura: - Due mascherine di copertura 3 moduli Gira TX_44 in dotazione. - Il materiale di fissaggio è in dotazione. Dimensionin mm: Base: L 229 x H 10 x P 155 Colonna: L 142 x H 769 x P 75 Marca: Gira Cod. art. 1351 28 antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 585,24 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Colonna energetica Gira c.allum. 769 mm 6x unità vuota [135126] Colonna energetica Gira con 6 unità vuote altezza 769 mm senza moduli Colonna energetica Gira e colonne luminose color alluminio Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco. Caratteristiche: - Colonna energetica Gira equipaggiabile liberamente con 6 unità vuote. - Le sei unità vuote possono essere equipaggiate singolarmente in sede di montaggio con moduli della gamma di interruttori Gira TX_44 o System 55. Dati tecnici: Classe di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso): IP44 Avvisi: - Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. - Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. - Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. - Fissaggio con un solo tassello. Contenuto della fornitura: - Due mascherine di copertura 3 moduli Gira TX_44 in dotazione. - Il materiale di fissaggio è in dotazione. Dimensionin mm: Base: L 229 x H 10 x P 155 Colonna: L 142 x H 769 x P 75 Marca: Gira Cod. art. 1351 26 color alluminio Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 625,73 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx