Profilo 55 bianco p.(vern.) 5x con squadr. fissag. [119527] Profilo 55 con squadretta di fissaggio 5 moduli 600 mm Gira Profilo 55 bianco puro (verniciato) Caratteristiche: - Profilo di installazione di alluminio per il montaggio verticale ed orizzontale. - Con passacavo e canalina. L'introduzione del cavo è possibile sia a incasso che sopra intonaco. - Montaggio semplificato con moduli ad innesto. Avvisi: - Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetti dalle gocce d'acqua (IP21). - Interruttori a chiave ed interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole. - Mediante le squadrette di fissaggio o le basi il Profilo 55 può essere installato sia come scatola da tavolo che sotto armadi pensili o in angoli. Dimensionin mm: 2 moduli: 158 x 107 x 107 3 moduli: 230 x 107 x 107 5 moduli 600 mm: 587 x 107 x 107 8 moduli: 587 x 107 x 107 Marca: Gira Cod. art. 1195 27 bianco puro (verniciato) Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 193,55 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profilo 55 alluminio 5x con squadr. fissag. [119526] Profilo 55 con squadretta di fissaggio 5 moduli 600 mm Gira Profilo 55 alluminio Caratteristiche: - Profilo di installazione di alluminio per il montaggio verticale ed orizzontale. - Con passacavo e canalina. L'introduzione del cavo è possibile sia a incasso che sopra intonaco. - Montaggio semplificato con moduli ad innesto. Avvisi: - Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetti dalle gocce d'acqua (IP21). - Interruttori a chiave ed interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole. - Mediante le squadrette di fissaggio o le basi il Profilo 55 può essere installato sia come scatola da tavolo che sotto armadi pensili o in angoli. Dimensionin mm: 2 moduli: 158 x 107 x 107 3 moduli: 230 x 107 x 107 5 moduli 600 mm: 587 x 107 x 107 8 moduli: 587 x 107 x 107 Marca: Gira Cod. art. 1195 26 alluminio Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 174,88 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx