Profilo 55 allum.binco p.(vern.) 8x [136627] Profilo 55 per montaggio verticale e orizzontale 8fach Gira Profilo 55 alluminio bianco puro brillante (verniciato) Caratteristiche: - Con passacavo e canalina posteriore e laterale. - L'introduzione del cavo è possibile sia a incasso che sopra intonaco. - Montaggio semplificato con moduli ad innesto. Avvisi: - Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetti dalle gocce d'acqua (IP21). - Interruttori a chiave ed interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole. Dimensionin mm: 1 modulo: 87 x 86 x 53 2 moduli: 158 x 86 x 53 3 moduli: 230 x 86 x 53 5 moduli: 372 x 86 x 53 5 moduli 600 mm: 587 x 86 x 53 8fach: 587 x 86 x 53 Marca: Gira Cod. art. 1366 27 alluminio bianco puro brillante (verniciato) Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 203,28 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profilo 55 alluminio 8x [136626] Profilo 55 per montaggio verticale e orizzontale 8fach Gira Profilo 55 alluminio Caratteristiche: - Con passacavo e canalina posteriore e laterale. - L'introduzione del cavo è possibile sia a incasso che sopra intonaco. - Montaggio semplificato con moduli ad innesto. Avvisi: - Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetti dalle gocce d'acqua (IP21). - Interruttori a chiave ed interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole. Dimensionin mm: 1 modulo: 87 x 86 x 53 2 moduli: 158 x 86 x 53 3 moduli: 230 x 86 x 53 5 moduli: 372 x 86 x 53 5 moduli 600 mm: 587 x 86 x 53 8fach: 587 x 86 x 53 Marca: Gira Cod. art. 1366 26 alluminio Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 169,42 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx