Gira F100 bnc puro reg.oggetto I/F ps. 4-m KNX [2101112] Regolatore oggetto con interfaccia pulsanti 4 moduli per KNX Gira F100 bianco puro brillante I regolatori continui da incasso ed i regolatori oggetto abbinano le funzioni di un accoppiatore bus per KNX, si un regolatore della temperatura ambiente con assegnazione del valore nominale e di un ingresso binario. Caratteristiche: - Agli ingressi binari si possono collegare quattro contatti a potenziale zero. - L'ingresso 1 può essere utilizzato per collegare un sensore remoto per la misura della temperatura nel pavimento. - Due ingressi sono parametrizzabili come uscite (max 0,8 mA). - La funzione di regolazione permette di controllare la temperatura ambiente. Con un sensore di temperatura interno o esterno il regolatore rileva la temperatura ambiente attuale e la elabora con un valore nominale di temperatura impostabile rendendola una grandezza di regolazione. Con essa si possono controllare attuatori con segnale di regolazione continuo e con segnale di regolazione discontinuo. regolatore - 5 modi operativi: comfort, stand-by, notte, protezione antigelo/da calore e blocco del regolatore (ad es. modalità operativa punto di rugiada). - Funzioni di riscaldamento/raffreddamento: riscaldamento, raffreddamento, riscaldamento e raffreddamento, riscaldamento di base e ausiliario, raffreddamento di base e ausiliario. - Parametri di regolazione preimpostati per i radiatori ed i corpi di raffreddamento più comuni. - Regolatore disattivabile (servizio per punto di rugiada) o regolatore o comando del regolatore interdicibile. - Funzione di protezione valvola (la valvola viene aperta ciclicamente ogni 24 ore). - Tipi di regolazione: regolazione PI continua, regolazione PI discontinua (PWM) e regolazione a 2 punti discontinua (On/Off). - Rilevamento della temperatura mediante un sensore interno e/o esterno (calcolo del valore medio per ambienti grandi). Ingressi - Libera attribuzione delle funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana ed encoder per gli ingressi. - Oggetto di interdizione per interdire singoli ingressi. - Comportamento al ritorno della tensione del bus parametrizzabile per ogni singolo ingresso. - Limitazione della frequenza dei telegrammi. - Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso ed attivabili singolarmente, comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione). - Funzione regolazione luminosità: comando ad una e a due superfici, possibilità di impostare sia il tempo tra la regolazione luminosità e la commutazione sia l'incremento di regolazione luminosità, possibilità di ripetizione del telegramma e di invio di un telegramma di stop. - Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, commutazione), metodo di comando parametrizzabile (Step – Move – Step o Move – Step), tempo tra servizio di breve e di lunga durata impostabile, tempo di regolazione lamelle impostabile. - Funzione encoder e derivazione scene luce: fronte (pulsante come contatto di chiusura, pulsante come contatto di apertura, interruttore) e valore per fronte parametrizzabili, regolazione del valore per pulsante possibile mediante pressione prolungata del tasto per encoder, apparecchio derivato per scene luminose con/senza funzione di memoria. - Funzione sensore di temperatura: un canale dell'interfaccia pulsanti può essere utilizzato come sensore di temperatura esterno per il regolatore della temperatura ambiente. Uscite - Commutazione indipendente di max. due uscite. Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Lunghezza della linea - Ingressi e uscite: max 5 m - Sensore di temperatura: max 50 m Profondità di montaggio: 23 mm Avvisi: - Un accoppiatore bus a parte non è necessario. - Per il collegamento degli ingressi esterni si consiglia di utilizzare una scatola interruttori. - Il regolatore oggetto non possiede elementi di comando o di visualizzazione. Marca: Gira Cod. art. 2101 112 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 152,00 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx