Gira F100 bianco puro RTA 24/10 (4) A con.NC int. + spia c. [0393112] Regolatore della temperatura ambiente 24/10 (4) A~ con contatto NC, interruttore off e spia di controllo Gira F100 bianco puro brillante Dati tecnici: Tensione nominale: 24 V AC Corrente nominale: 10 (4) A Potenza allacciata: Circa 240 W Isteresi di temperatura: Circa 0,5 K Abbassamento notturno: Circa 4 K Classe energetica: I = 1% Profondità di montaggio: 25 mm Temperatura ambiente: +5 °C ... +30 °C Avvisi: - Solo per fissaggio con viti. - Struttura piatta. Marca: Gira Cod. art. 0393 112 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 99,69 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx