System 55 LED luce orientam. RGB [116900] Lampada di orientamento a LED 230 V AC RGB Gira System 55 Caratteristiche: - Lampada di orientamento a LED ad uso privato e commerciale. - La luce di orientamento serve, ad esempio, ad illuminare gradini o da punto di orientamento in ambienti bui. - Come lampadina vengono impiegati LED RGB. - Mediante un ingresso di controllo si possono regolare in sequenza i colori bianco, blu, rosso, verde ed arancio o attivare un passaggio continuo da un colore all'altro dello spettro (circa 5 min). - Arrestando la sequenza al momento opportuno è così possibile regolare il colore desiderato. - La luminosità della lampada può essere regolata sul valore desiderato. - Nella copertura si può applicare una pellicola su cui si può apportare una scritta. - Per contrassegnare ambienti e percorsi si possono applicare pittogrammi. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50 Hz Potenza assorbita: 1,8 W/2,0 VA Intensità luminosa (bianca): 1,2 cd Profondità di montaggio: 30 mm Temperatura ambiente: -15 °C ... +40 °C Avvisi: - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.marking.gira.com. Contenuto della fornitura: - Della lampada di orientamento a LED è in dotazione una lamina di acciaio inox di diffusione della luce (riduzione dell'abbagliamento). Marca: Gira Cod. art. 1169 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 106,76 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx