Set di placche di montaggio
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
4 placche
Cod. art. 5339 00
5339 00
8,43 EUR
EAN 4010337771388
UI 1
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Set di piastre di montaggio per placca System 55.
  • Le piastre di montaggio servono da adattatori per il fissaggio del trasmettitore radio a parete su superfici lisce o trasparenti, ad esempio lastre di vetro.
  • La placca di montaggio consente di chiudere in modo esteticamente gradevole il retro della superficie.
  • Rompibile, per cui adatto anche per montare combinazioni multiple o su scatole di installazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download