Modulo scatola di allacciamento UAE/IAE (ISDN) cat.3, 2 moduli, 2 x 8 poli 8/8 (8/8)
Morsetti a vite

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0190 00
0190 00
27,26 EUR
EAN 4010337190004
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

cop. UAE/IAE + rete Copert. CT rete UAE/IAE

Caratteristiche

Caratteristiche

  • EAU/IAE (analogico, possibilità di due numeri di chiamata) RJ11/RJ12 e RJ45 8/8 (8/8) 2 x 8 poli per spine a 6 e 8 poli.
  • 2 x 8 contatti ed un contatto ausiliario per due terminali.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
22 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 019000

RFA, 452 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 019000

IFC, 15 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download