Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza allacciata:
max 20 W
Numero di attuatori:
Da 1 a 10Azionamento termicoCod. art. Gira: 2169 00Con altri azionamenti rispettare sempre la corrente di accensione, max 3 azionamenti!
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Lunghezza del cavo degli ingressi:
max 100 m
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C