Apparecchio derivato rotante per dimmer System 3000.
Funzionamento con neutro.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:
0,3 W
Lunghezza del cavo dell'apparecchio principale:
max 100 m
Profondità di montaggio:
24 mm
Montaggio:
in scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.