Modulo pulsante o interruttore per veneziane 10 A 250 V~ per copertura con traversina

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Pulsante o interruttore di gruppo 1 polo
Cod. art. 0154 00
0154 00
31,45 EUR
EAN 4010337154006
UI 1/5
SP 01
Pulsante o interruttore di gruppo 2 poli
Cod. art. 0157 00
0157 00
42,98 EUR
EAN 4010337157007
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
Apparecchio derivato per

mod.contr.ven. S3000 + ingr.app.der.

Dopo aver tolto il bloccaggio di ottone, l'interruttore per veneziane può anche essere utilizzato come interruttore a posizioni.
La copertura abbinata è l'articolo Copertura per interruttore rotante e a 3 posizioni.

cop. travers. 3 posizioni

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
31 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi fino a:
2,5mm²

Avvisi

  • Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchio derivato.
  • Funzione pulsante con la rotazione della traversina. Funzione pulsante con minima rotazione della traversina dopo aver tolto il bloccaggio di ottone. L'interruttore si innesta con la rotazione completa della traversina.
  • Soggetto a disponibilità.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Pulsante/interruttore di gruppo a 1 polo
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo pulsante/interruttore a bilanciere per veneziane come apparecchio derivato per controllo veneziane 230 V + apparecchio derivato a 1 polo

Cod. art. 0154 00
0398 00

PDF, 22 Kb

Carica


Pulsante/interruttore a 2 poli
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento interruttore a bilanciere per veneziane/modulo pulsante a bilanciere per circuito interruttore veneziane a 2 poli

Cod. art. 0157 00

PDF, 20 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download