Sensore vento compatto per montaggio a parete e su palo.
Uscita relè a potenziale zero fino a 6 A (µ).
Per vento di intensità da 3 a 10 bft (da 4 a 25 m/s).
Monitoraggio di sicurezza: allarme vento se per 48 ore non viene rilevato vento.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Corrente di commutazione:
max. 6 A (µ)
Montaggio:
Montaggio a parete o su palo
Grado di protezione:
IP 44
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +55 °C
Peso ca.:
260 g
Dimensionin mm
B 115
H 105
T 225
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.