Controllo di apparecchi di riscaldamento fino a un massimo di 3680 W.
Regolazione della temperatura ambiente in locali chiusi.
Spegnimento manuale della regolazione della temperatura.
Terminale d'ingresso con funzione di selezione per l'attivazione della temperatura ridotta (ECO) tramite orologio centrale o per la regolazione della temperatura comfort in base alla presenza tramite un rilevatore di movimento/presenza separato.
Terminale d'ingresso per l'attivazione della modalità di raffreddamento tramite il controllo centrale.
Possibile commutazione manuale tra la modalità di riscaldamento e quella di raffrescamento.
Sensore di temperatura interno.
Funzione antigelo.
Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off).
Impostazione dell'offset (valore di correzione della temperatura misurata).
Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione.
Il presente dispositivo di controllo fornisce le funzioni di controllo seguenti: TE(0,0,0,0,0,0,0,0)
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:
max. 0,15 W
Corrente di commutazione:
max 16 A
Potenza allacciata
Carico ohmico:
3680 W
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Lunghezza del cavo degli ingressi:
max 100 m
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.