A seconda della variante, due, quattro o otto canali indipendenti che funzionano come ingressi o uscite a seconda della parametrizzazione ETS.
Potenziale di riferimento comune per tutti i canali.
Uscite: collegamento di LED. A prova di cortocircuito, protezione da sovraccarico e senza errori di polarità. Possibilità di collegamento in parallelo di uscite, per utenze con un maggiore fabbisogno di corrente.
Ingressi: Corrente a impulsi per evitare la contaminazione dei contatti dovuta alla formazione di uno strato di ossido sui contatti collegati.
I canali possono essere attivati e disattivati singolarmente.
I canali adiacenti e attivati possono essere combinati.
A seconda della funzione del canale selezionata, è possibile la parametrizzazione
Il tipo di contatto è impostabile.
Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
Posizione forzata: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, forzatura attiva, accensione, forzatura attiva, spegnimento, forzatura non attiva).
Dimmeraggio e temperatura del colore: è possibile impostare il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
Veneziane/tapparelle/tenda avvolgibile/lucernario: è possibile impostare il comando alla pressione e la sequenza dei comandi.
Encoder: è possibile impostare tipo di punto dati, range di valori e valore. Opzionalmente è possibile attivare la regolazione dei valori a lungo il tasto.
Apparecchio derivato scene: il numero di scena può essere richiamato o commutato premendo brevemente il tasto. Se si preme a lungo il tasto, viene eseguita opzionalmente la funzione di memoria.
Pressione breve e prolungata del tasto: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il comportamento di trasmissione e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. La modalità operativa dei canali può essere impostata separatamente.
Punto di comando del regolatore della temperatura ambiente: È possibile regolare la modalità operativa (commutazione della modalità operativa, commutazione forzata della modalità operativa, funzione di presenza e modifica della temperatura nominale).
Il comportamento dopo il ripristino della tensione del bus è impostabile.
La funzione di blocco è impostabile.
L’invio ciclico è impostabile.
Funzione canale "Stato porta/finestra": Se si utilizzano contatti per porte o finestre, è possibile valutare i diversi stati di finestre o porte (aperta, chiusa, inclinata, bloccata, sbloccata).
Valutazione di un sensore perdite/condensa.
Misurazione della temperatura possibile tramite sensore collegato.
La misurazione della temperatura può essere integrata da un valore esterno mediante bus. I valori misurati possono essere ponderati e sincronizzati.
Contaimpulsi
L’intervallo di conteggio è impostabile.
È possibile parametrizzare sul KNX il numero di impulsi necessari all’ingresso per ciascun impulso di conteggio segnalato.
È possibile parametrizzare il numero di impulsi di conteggio necessari per una modifica del valore del contatore.
Ciascun canale contiene un contatore principale e un contatore intermedio.
I contatori principali e i contatori intermedi possono essere impostati separatamente come contatori in avanti o indietro.
I valori iniziali e finali dei contatori possono essere preimpostati mediante parametri o oggetto di comunicazione.
Lo stato del contatore può essere interrogato tramite KNX o inviato automaticamente.
Il comportamento al termine del ciclo del contatore è parametrizzabile.
Il contatore di impulsi può essere resettato tramite KNX (reset del contatore).
Funzioni logiche
Il dispositivo ha 8 funzioni logiche interne.
Invertire l’ingresso.
Porte logiche con un massimo di 4 ingressi: AND, OR, OR esclusivo, AND invertito, OR invertito, OR invertito esclusivo O, E con retroazione.
Convertitore da 1 bit a 1 byte con filtro di ingresso, oggetto di blocco e specificazione dei valori di uscita.
Elemento di blocco con funzioni di filtro e tempo e oggetto di blocco.
Comparatore per valori con 9 diversi formati di dati in ingresso e molte operazioni di confronto.
Interruttore di valore limite con isteresi con valore di soglia superiore e inferiore per 9 diversi formati di dati di ingresso. Compresa la specificazione dei valori di uscita a 1 bit.
Le funzioni logiche presentano propri oggetti di comunicazione KNX e possono elaborare i telegrammi dell’interfaccia pulsanti o di altri apparecchi bus.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Tensione di uscita:
max. 3,2 mA
Corrente LED:
2,2 mA per ciascuna uscita
Lunghezza del set di cavi:
25 cm, allungabile fino a max 30 m
Grado di protezione:
IP20
Classe di protezione:
III
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Numero di ingressi:
8
Dimensioni (LxPxH):
43,5 x 35,5 x 15,4 mm
Corrente assorbita:
5 - 18 mA
Collegamento:
morsetto di collegamento e di derivazione
Linea di ingresso:
2x set di cavi a 5 conduttori
Avvisi
KNX Data Secure compatibile.
Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
Contenuto della fornitura
morsetto di collegamento e di derivazione
2x set di cavi a 5 conduttori
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.