Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
Due LED di stato multicolori per superficie di comando.
Sensore di temperatura integrato per la misura e l'inoltro della temperatura ambiente locale.
Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando.
Funzione bilanciere: commutazione, regolazione luce, controllo veneziane, encoder 1 byte, encoder 2 byte, apparecchio derivato per scene e apparecchio derivato per la regolazione della temperatura ambiente.
Funzioni pulsante: commutazione, regolazione luce, controllo veneziane, encoder 1 byte, encoder 2 byte, apparecchio derivato per scene e apparecchio derivato per la regolazione della temperatura ambiente.
Apparecchio derivato regolatore: commutazione del modo operativo con priorità normale o alta, scelta definita di un modo operativo, commutazione tra diversi modi operativi, cambio dello stato di presenza, modifica del valore nominale.
Oggetto di interdizione per bloccare singole funzioni di tasti o bilancieri.
Visualizzazione di un messaggio di allarme mediante il lampeggio di tutti i LED.
Il LED di stato multicolore (rosso, verde, blu) è configurabile globalmente o singolarmente. Mediante il bus si può attivare una funzione sovrapposta con cui si possono modificare il colore e le informazioni visualizzate dei singoli LED di stato in funzione della priorità.
Oggetto di comunicazione per il controllo della luminosità dei LED di stato e dell’illuminazione del campo per targhetta (ad esempio per la riduzione notturna della luminosità nelle camere da letto).
Illuminazione del campo per targhetta in set di bilancieri con campo per targhetta.
Illuminazione del campo per targhetta ON, OFF, spegnimento automatico o comandabile tramite oggetto.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Classe di protezione:
III
Avvisi
Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.de.
Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
Contenuto della fornitura
Targhette delle diciture in bianco in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.