Interruttore di controllo a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~con bilanciere
Interruttore a 2 poli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2834 01
2834 01
46,92 EUR
EAN 4010337078814
UI 10
SP 29
bianco puro brillante
Cod. art. 2834 03
2834 03
46,92 EUR
EAN 4010337078821
UI 10
SP 29
antracite
Cod. art. 2834 28
2834 28
47,43 EUR
EAN 4010337078845
UI 10
SP 29
color alluminio
Cod. art. 2834 26
2834 26
50,54 EUR
EAN 4010337078838
UI 10
SP 29
nero opaco
Cod. art. 2834 005
2834 005
50,54 EUR
EAN 4010337038573
UI 10
SP 29
grigio opaco
Cod. art. 2834 015
2834 015
50,54 EUR
EAN 4010337087137
UI 10
SP 29
acciaio inox
Cod. art. 2834 600
2834 600
57,72 EUR
EAN 4010337022305
UI 10
SP 29
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
24 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori fino a:
2 x 4 mm² o1 x 6 mm²

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.
  • BS EN 60669-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 283401

RFA, 628 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 283401

IFC, 28 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download