Angolo di rilevamento:
180°
Regolabile:
da circa 5 a 500 lx
Sensibilità:
0, 25, 50, 75, 100%
System 55, Gira F100:
IP20
Tempo di disinserimento ritardato:
da 10 s fino a 60 min
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore:
max 32 m
Portata da ogni lato:
max 19 m
Potenza di trasmissione:
max. 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissione:
Tip. 10 m
Temperatura ambiente:
da -20 °C a +45 °C