Vecchio - Bilanciere con finestra di controllo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 0290 66
0290 66
13,33 EUR
EAN 4010337290667
UI 5
SP 13
antracite
Cod. art. 0290 67
0290 67
17,21 EUR
EAN 4010337290674
UI 1
SP 13
color alluminio
Cod. art. 0290 65
0290 65
17,21 EUR
EAN 4010337290650
UI 1
SP 13
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2026.

Caratteristiche

Avvisi

  • Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
  • Soggetto a disponibilità.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Protezione dall’acqua da incasso IP44 Gira TX_44 Comando a interruttore e a pulsante Vecchio - Bilanciere con finestra di controllo