Placca Gira TX_44
bianco puro

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
1 modulo
Cod. art. 0211 66
0211 66
14,28 EUR
EAN 4010337211662
UI 5
SP 13
2 moduli
Cod. art. 0212 66
0212 66
18,24 EUR
EAN 4010337212669
UI 5
SP 13
3 moduli
Cod. art. 0213 66
0213 66
40,65 EUR
EAN 4010337213666
UI 5
SP 13
4 moduli
Cod. art. 0214 66
0214 66
62,84 EUR
EAN 4010337214663
UI 1
SP 13
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
  • Materiale privo di alogeni, resistente agli urti e alla rottura, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e microbiologicamente innocuo.

Avvisi

  • Placca di montaggio semplice senza utensili, smontaggio con cacciavite T9 o T10.
  • Fissaggio con tasselli possibile.
  • Moduli centrali protetto dallo smontaggio.

Contenuto della fornitura

  • Con flangia di tenuta.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira TX_44 - Protetto dall'acqua e robusto
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 021166

RFA, 372 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 021166

IFC, 12 Kb

Carica


Gira TX44
Informazioni sui prodotti

Cod. art.

PDF, 168 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download