Set con adattatori per passacavo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 0007 30
0007 30
3,87 EUR
EAN 4010337007302
UI 10
SP 14
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Contenuto della fornitura

  • Completo di passacavi per:
    • canalina 15 x 15 mm
    • canalina 15 x 30 mm
    • Tubo fino a un Ø di 20 mm
    • a 2 moduli (passacavo gemellato)

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 000730

RFA, 564 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 000730

IFC, 105 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download