L’unità di controllo a radiofrequenza eNet DALI consente la commutazione e la regolazione della luminosità di lampade DALI.
Comando comune di tutti i ballast DALI collegati, broadcast.
Alimentatore DALI per max dodici utenze.
Collegamento in parallelo di massimo sei unità di controllo a radiofrequenza DALI Mini per alimentare max 72 utenze.
Luminosità di accensione e minima memorizzabile.
Servizio scene.
Segnale di risposta al trasmettitore a radiofrequenza eNet.
Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
Impostabile con server eNet:
Luminosità massima.
Velocità di regolazione luce.
Tempo di disinserimento ritardato.
Ritardo di accensione o spegnimento.
Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
Preavviso di spegnimento.
Accensione permanente, spegnimento permanente.
Funzione hotel.
Regolazione luce.
Funzione di ripetitore.
Localizzazione dell'apparecchio.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:
Max. 2 W
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C
Tensione nominale DALI:
16 V DC
Corrente di uscita:
max 24 mA
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m
Dimensioni
L x H:
53 x 28 mm
Avvisi
Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.