Modulo potenziometro elettronico per ingresso di controllo 1 – 10 V
Funzione interruttore

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0309 00
0309 00
56,39 EUR
EAN 4010337309000
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Fino al livello indice I01:

Fusibile F 500 H 250 V

a partire dal livello indice I02:

fusibile T 6,3 H 250 V

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Potenziometro elettronico con funzione di commutazione per ballast elettronici o trasformatori Tronic con ingresso di controllo 1 – 10 V.
  • Premendo il tasto di comando si accende e si spegne il ballast elettronico.
  • Ruotando si regola la luminosità.
  • luminosità di base regolabile.
  • Protezione da cortocircuiti del contatto di commutazione grazie al fusibile per correnti deboli integrato.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Interfaccia 1 – 10 V
Tensione di comando:
0,7 - 12 V
Corrente di comando:
max 50 mA

Corrente di commutazione
Ohmico:
6 A

Profondità di montaggio:
32 mm

Temperatura ambiente:
+5 °C ... +25 °C

Contenuto della fornitura

  • Il fusibile è compreso nella dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo potenziometro elettronico per ingresso di controllo 1-10 V, funzione interruttore
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 0309 00

PDF, 1.229 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download