Pulsante a chiave 10 A 250 V~ per tutti i semicilindri sagomati DIN
Pulsante a 1 polo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 0163 30
0163 30
153,62 EUR
EAN 4010337163305
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Dati tecnici

Dimensioni
Scatola di alluminio pressofuso:
L 75 x H 75 x P 66 mm

Avvisi

  • Ordinare la serratura a parte.
  • Lo smontaggio del coperchio della scatola è possibile solo con serratura in posizione sbloccata.
  • Passacavo M20 dal basso.

Contenuto della fornitura

  • La serraturanonè in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo interruttore a chiave 10/240 V AC per tutti i semicilindri sagomati DIN
Istruzioni di montaggio

Istruzioni d'uso, pulsante commutatore a 1 polo 0163 00 (anche pulsante di gruppo) ed interruttore commutatore 2 poli 0144 00 (anche interruttore di gruppo)

Cod. art. 0144 30
0163 30

PDF, 279 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download