Nuovo

Accoppiatore mediale RF Multi/TP per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5114 00
5114 00
296,29 EUR
EAN 4010337133254
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 12/2025.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Interfaccia tra prodotti KNX (TP) cablati e prodotti a radiofrequenza KNX RF Multi e Ready.
  • Funzioni versatili per l'ampliamento con apparecchi KNX RF di impianti esistenti o per l'integrazione in edifici nuovi.
  • Supporta diverse varianti KNX RF, tra cui RF Ready e RF Multi, con o senza KNX Secure.
  • Integrazione di segmenti a partire da ETS6.
  • Collega gli apparecchi KNX con e senza Secure.
  • Consente la comunicazione tra RF Ready e RF Multi.
  • Utilizzabile come accoppiatore di area o di linea.
  • Utilizzabile come ripetitore per l'ampliamento del raggio di copertura.
  • LED per tutta una serie di funzioni di installazione e diagnosi.
  • Supporto unicast, multicast e broadcast.
  • Consente, come opzione, la programmazione sicura solo tramite TP, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti aperti al pubblico.
  • Update e upgrade possibili tramite KNX TP e KNX RF.
  • Supporta la comunicazione KNX Data Secure.
  • I telegrammi KNX Data Secure possono essere elaborati e, in modalità KNX RF Ready (ETS5), possono essere filtrati, inoltrati o bloccati in base alle impostazioni.
  • Rapida comunicazione tra i prodotti KNX nella linea principale e nella linea (supporto long frame a partire da ETS5).

Dati tecnici

Supporto KNX:
RF1.R, RF1.M, TP1-256

Modalità di messa in servizio:
S-Mode

Alimentazione di tensione:
Da bus KNX o 24 V SELV

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Frequenza del segnale (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Frequenza del segnale (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Potenza di trasmissione:
max. 25 mW

Portata (campo libero):
circa 100 m

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
  • Secure Card con dati per KNX Secure.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Accoppiatore mediale RF Multi/TP per KNX
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5114 00

PDF, 707 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download