Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali
Tipo A/tipo C

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2459 70
2459 70
89,58 EUR
EAN 4010337129967
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Funzionalità di ricarica per fino a due dispositivi terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
  • È possibile caricare fino a due dispositivi terminali contemporaneamente.

Dati tecnici

Tensione di ingresso:
220 - 250 V AC, 50/60 Hz

Connessione USB:
1 x tipo A, 1 x tipo C

Tensione di uscita USB:
5 V DC

Corrente di carica
USB A:
max 2,4 A
USB C:
max. 3 A

Stand-by:
≤ 80 mW

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Profondità di montaggio:
31 mm

Temperatura ambiente:
+5° C - +35° C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
  • In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.
  • Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.

Contenuto della fornitura

  • Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con protezione contro i contatti accidentali aumentata integrata (shutter) e alimentazione di tensione USB 2 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 2459 ..

PDF, 620 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download