Placca adattatrice con coperchio a cerniera, serratura e campo per targhetta
con chiusure uguali

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 0697 66
0697 66
84,25 EUR
EAN 4010337697664
UI 1
SP 13
antracite
Cod. art. 0697 67
0697 67
91,40 EUR
EAN 4010337697671
UI 1
SP 13
color alluminio
Cod. art. 0697 65
0697 65
91,40 EUR
EAN 4010337697657
UI 1
SP 13
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
Altezza della targhetta delle diciture:
12 mm

Avvisi

  • Adatta per prese SCHUKO selezionate di System 55 come da panoramica nell’allegato tecnico.(Eccezione: presa SCHUKO con coperchio a cerniera, presa salvavita e altre unità a innesto di System 55).

Contenuto della fornitura

  • La targhetta delle diciture è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download