Gira X1

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2096 00
2096 00
1.028,91 EUR
EAN 4010337023647
UI 1
SP 25
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Server di visualizzazione per dispositivi terminali (iOS e Android) e modulo logico in un apparecchio.
  • Gira Smart Home App disponibile anche per PC con sistema operativo Windows®.
  • Funzioni di visualizzazione:dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), interruttori, pulsanti, veneziana e tapparella con o senza posizionamento, riscaldamento, climatizzazione, derivazione scene, set scene, videocamera IP, indicatore di stato, encoder, encoder di percentuale, encoder della temperatura, regolazione sauna, comando audio e impianto di climatizzazione
  • Per ciascun progetto possono essere comandate mediante App fino a 250 funzioni.
  • Fino a 250 timer per le funzioni che possono essere programmati dall'utente.
  • Nella Gestione utenti è possibile creare fino a 62 utenti.
  • Simulazione di presenza
  • Comando vocale (Amazon Alexa e Assistente Google) in combinazione con Gira S1.
  • Possibilità d’invio di notifiche push in combinazione con il Gira S1.
  • Connessione a Sonos e Philips Hue, limitata a un massimo di 30 funzioni o a un massimo di 5 bridge Hue.
  • Comunicazione diretta con Gira L1 per lo scambio di informazioni e valori via Ethernet.
  • Accesso simultaneo a Gira X1 da parte di 100 dispositivi terminali.
  • App a comando intuitivo con interfaccia utente configurabile.
  • Funzioni logiche: varietà di funzioni grazie alla libreria di moduli con 36 moduli logici (ad esempio funzioni matematiche di base, controllo tapparelle e veneziane in funzione della posizione del sole, regolazione della temperatura, controllo pareti di separazione, luce delle scale, generatore casuale).
  • Moduli logici configurabili (ad esempio numero di ingressi a libera scelta).
  • Modulo logico per connessione Modbus TCP
  • Semplice parametrizzazione di timer e scene:
    fino a 50 timer con 10 tempi di commutazione ciascuno.
    fino a 50 set di scene con 64 scene ciascuno.
  • Fino a 1450 punti dati utilizzabili in un progetto (1000 punti dati per indirizzo di gruppo KNX, 450 punti dati per apparecchi a disposizione).
  • Messa in servizio ottimizzata:Rapida modifica o aggiornamento del progetto durante il funzionamento, senza dover riavviare l’apparecchio.
  • Due prese RJ45 con funzione switch che supportano il semplice sezionamento del cavo patch.
  • Funzione interfaccia KNX per poter azionare il progetto ETS da remoto.
  • Lettura del tempo di esecuzione del progetto attuale Gira X1 mediante GPA.
  • Salvataggio del progetto:Memorizzazione di una copia del progetto su Gira X1.
  • Messa in servizio:L’indirizzo fisico e l’applicazione vengono parametrizzati con il software ETS di messa in servizio KNX a partire dalla versione 4.1.8.L’ulteriore progettazione avviene tramite il Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant è disponibile gratuitamente nell'area download Gira.
  • Espansione funzionale o aggiornamento tramite aggiornamenti firmware e software.
  • Notifica push in combinazione con il Gira S1.

Sicurezza elevata:

  • Semplice accesso/manutenzione remoto con il Gira S1.
  • Accesso/manutenzione da remoto della app tramite server OpenVPN integrato.
  • Manutenzione da remoto tramite server OpenVPN integrato.
  • La password del dispositivo protegge il Gira X1 da accessi esterni.
  • Il trasferimento di dati TLS criptato tra App e Gira X1, nonché tra GPA e Gira X1, non consente la condivisione di lettura con terzi.
  • Hardware predisposto per KNX Secure. È richiesto il futuro aggiornamento del firmware.
  • Certificato VDE "Smart Home - Sicurezza delle informazioni testata".
  • Connessione a Sonos con un massimo di 8 stanze Sonos incl. assegnazione e selezione dei preferiti.
  • Collegamento a Philips Hue con massimo 30 utenze Hue, o massimo 5 bridge Hue.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale:
24 - 30 V DC

Potenza assorbita:
4 W

Comunicazione IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protocolli supportati:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Collegamenti
IP:
2 prese RJ45
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +45 °C

Scheda microSD
per funzioni SDK:
fino a 32 GB (SDHC)

Avvisi

  • Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC.
  • Espansioni del software Gira X1 disponibili nel Gira App ShopGira X1 (art. no: 2096 00) è dotato di serie di 250 funzioni e 1000 punti dati. Nel Gira App Shop (https://appshop.gira.com) sono disponibili pacchetti di espansione a pagamento per Gira X1.
    • L’espansione del software Gira X1 con 125 funzioni offre:ulteriori 125 funzioni e 500 punti dati aggiuntivi, per una dotazione complessiva di Gira X1 di 375 funzioni e 1500 punti dati.
    • L’espansione del software Gira X1 con 250 funzioni offre:ulteriori 250 funzioni e 1.000 punti dati aggiuntivi, per una dotazione complessiva di Gira X1 di 500 funzioni e 2000 punti dati.
    È possibile espandere un Gira X1 con entrambi i pacchetti. Gira X1 arriva così ad avere un totale di 625 funzioni e 2500 punti dati.Ogni pacchetto di espansione può essere concesso in licenza una sola volta.
  • Gira offre agli sviluppatori diversi strumenti per sviluppare estensioni per i prodotti Gira Smart Building:
    • Modulo logico SDK per Gira X1/L1
    • REST API per Gira IoT
    https://partner.gira.de/service/software-tools/developer.html

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plugin, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira X1
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso della app Gira Smart Home

Cod. art. 2096 00

PDF, 2.574 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download