Supporto KNX:
RF1.R (a partire da ETS 5)RF1.M (a partire da ETS 6)
Modalità di messa in servizio:
S-Mode
Alimentazione di tensione:
5 V DC mediante presa USB
Versione USB:
2.0 o superiore
Temperatura ambiente:
da -10 °C a +55 °C
Umidità relativa dell’aria:
Max. 80% (senza condensa)
Frequenza del segnale (KNX RF Ready):
868,3 MHz
Frequenze del segnale (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Potenza di trasmissione:
Max. 20 mW
Portata (campo libero):
circa 100 m