Supporto KNX:
RF1.R, RF1.M, TP1-256
Modalità di messa in servizio:
S-Mode
Alimentazione di tensione:
Da bus KNX o 24 V SELV
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Frequenza del segnale (KNX RF Ready):
868,3 MHz
Frequenza del segnale (KNX RF Ready):
868,3 MHz
Potenza di trasmissione:
max. 25 mW
Portata (campo libero):
circa 100 m