Lunghezza della linea di ingresso:
max 100 m
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Tensione nominale:
da 12 fino a 48 V AC/DC
Per segnale "0":
da -48 a +2 V
Per segnale "1":
da 8 a 48 V
Corrente di ingresso alla tensione nominale:
2 mA
Tensione nominale S0:
max. 27 V DC
Frequenza impulsi S0:
max. 33 Hz
Frequenza nominale segnale AC:
da 30 a 60 Hz
Durata segnale:
min. 15 ms
Energia elettrica:
max 4 mA
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²