Scatola sopra intonaco, completo di placca
3 moduli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0063 112
0063 112
71,69 EUR
EAN 4010337043713
UI 1
SP 13
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con passacavo e canalina.

Dati tecnici

Dimensioni
1 modulo:
L 83,5 x H 83,5 x P 43,5 mm
2 moduli:
L 83,5 x H 154,4 x P 43,5 mm
3 moduli:
L 83,5 x H 226 x P 43,5 mm

Avvisi

  • Gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera sono generalmente protetti dalle gocce d’acqua (IP21) nella gamma di interruttori Gira F100 installati sulla parete insieme a queste scatole.
  • Gli interruttori a chiave e gli interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download