Possibilità di regolazione dei singoli ambienti con regolatori fissi e accoppiamento uscita valvola.
Attuatore per commutare gli azionamenti termici in sistemi di riscaldamento e raffreddamento.
Le uscite sono protette da corto circuito e sovraccarico.
Possibilità di comando di attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V.
Comando manuale delle uscite.
Messaggio di richiesta di calore ad es. a una pompa di calore in combinazione con attuatore On/Off 1 modulo 16 A con ingresso binario 3 moduli (cod. art. 5061 00) oppure attuatore On/Off 2 moduli / attuatore veneziane 1 modulo 16 A con ingresso binario a 3 moduli (cod. art. 5062 00)
Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.
Uscite valvola
6 uscite valvola elettroniche indipendenti.
Comando valvola con caratteristica "aperto a riposo" o "chiuso a riposo" parametrizzabile per ogni uscita.
Lavaggio valvole intelligente di protezione contro l'inceppamento delle valvole di 5 min di durata, a cicli di 1 settimana.
Funzione boost per riscaldare rapidamente le utenze dei corpi riscaldanti (elettrici o ad acqua).
Regolatore della temperatura ambiente
6 regolatori indipendenti per riscaldamento e raffreddamento, ottimizzati sullo specifico sistema di riscaldamento e raffreddamento: Riscaldamento a pavimento (elettrico o ad acqua), corpi riscaldanti (elettrici o ad acqua), raffreddamento a pavimento
Impostazione del tipo di regolazione del riscaldamento. Regolazione PI continua o regolazione a 2 punti discontinua.
Modi operativi: comfort, stand-by, riduzione notturna e protezione antigelo/dal calore.
Richiesta automatica di calore e freddo: l’attuatore analizza continuamente i valori impostati delle uscite associate e informa il sistema Gira One se vi è richiesta di caldo/freddo su un’uscita o in un circuito di riscaldamento/raffreddamento. L’attuatore On/Off collegato chiude o apre il suo relè a seconda della richiesta di calore/freddo. Questo consente di comandare in modo efficiente dal punto di vista energetico le centraline bruciatore e caldaia dotate di propri ingressi di comando (ad es. commutazione in base alla richiesta tra valore nominale di riduzione e comfort in una caldaia a condensazione centrale o pompe di calore).
Valore limite preimpostato per la temperatura del pavimento.
Riconoscimento automatico delle finestre aperte alla riduzione della temperatura o mediante il contatto a finestra incl. determinazione della durata della protezione antigelo.
Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nell’app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento protezione antigelo.
Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento ad es. attraverso l’ingresso binario per analizzare il contatto di commutazione di una pompa di calore per trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.
Misurazione della temperatura ambiente tramite pulsante a 1 o 2 moduli: calcolo automatico del valore medio quando all'uscita sono assegnati più tasti per la misurazione della temperatura ambiente.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Tensione di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)
Uscite:
6
regolatore:
6
Tipo di contatto:
Triac
Tensione di commutazione:
24/230 V AC, 50/60 Hz
Corrente di commutazione:
da 5 a 160 mA
Corrente di accensione:
max. 1,5 A (2 s)
Numero di azionamenti per uscita
Azionamenti 230 V AC:
4
Azionamenti 24 V AC:
2
Sezione dei conduttori:
max. 4 mm²
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Corrente assorbita:
4,5 - 10 mA
Avvisi
Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
Contenuto della fornitura
Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE):
4
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.