Pannello di comando System 3000 2 moduli
F100

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5362 112
5362 112
46,74 EUR
EAN 4010337063933
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
Modulo interruttore System 3000

mod.int.relè S3000 2-m

Modulo dimmer System 3000

mod.dimm.LED univ. S3000 Kmf 2x

Modulo apparecchio derivato System 3000

mod.app.der. S3000 3 fili

Accessori opzionali

Caratteristiche

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Cod. art.

PDF, 9.766 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download