Attuatore riscaldamento Basic 6 canali per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2114 00
2114 00
181,65 EUR
EAN 4010337018414
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore riscaldamento per commutare attuatori termici per riscaldamenti o soffitti radianti freddo.
  • Comando mediante telegrammi della grandezza regolante da 1 bit o 1 byte.
  • Con grandezze di regolazione da 1 byte le uscite vengono comandate attraverso la modulazione di ampiezza di impulso (PWM).
  • Attuatori comandabili con caratteristica "aperto a riposo" o "chiuso a riposo".
  • Possibilità di comando di attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V.
  • Protezione dal sovraccarico, a prova di cortocircuito.
  • Protezione standard.
  • Feedback tramite bus, ad es. in caso di sovraccarico o di cortocircuito.
  • Commutazione della pompa del circuito di riscaldamento (funzioni standard).
  • Segnale di risposta cumulativa passivo degli attuatori collegati.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Uscite:
6

Tipo di contatto:
Triac

Potenza dissipata:
Max. 1 W

Tensione di commutazione:
24/230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di commutazione:
da 5 a 160 mA

Corrente di accensione:
max 1,5 A (2 s)

Numero di azionamenti per uscita
Azionamenti 230 V AC:
4
Azionamenti 24 V AC:
2

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Avvisi

  • A tutte le uscite si devono collegare valvole con la stessa tensione di esercizio.
  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaggio su guida a T DIN.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 211400

RFA, 476 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 211400

IFC, 164 Kb

Carica


Attuatore riscaldamento basic 6 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2114 00

PDF, 1.597 Kb

Carica


Attuatore riscaldamento basic 6 moduli
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d

Cod. art. 2114 00

VD4, 463 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download