Nuovo

Interfaccia dati RF Multi per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5121 00
5121 00
244,77 EUR
EAN 4010337133261
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 12/2025.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’apparecchio serve da interfaccia per la comunicazione wireless tra PC e sistema KNX tramite KNX RF (radiofrequenza).
  • Sono supportati gli standard radio KNX RF Ready e KNX RF Multi.
  • L'apparecchio viene collegato al computer mediante una presa USB (USB 2.0 tipo A).
  • Con l’ausilio della chiavetta USB è possibile eseguire l’indirizzamento, la programmazione e la diagnosi degli apparecchi KNX mediante il software di messa in servizio (KNX RF Ready a partire da ETS5 / KNX RF Multi a partire da ETS6).
  • Download rapido di applicazioni pesanti grazie al supporto Long Frame a partire da ETS5.
  • Supporta KNX Data Secure per l’inoltre dei telegrammi criptati.
  • Non è necessario nessun driver USB aggiuntivo.

Dati tecnici

Supporto KNX:
RF1.R (a partire da ETS 5)RF1.M (a partire da ETS 6)

Modalità di messa in servizio:
S-Mode

Alimentazione di tensione:
5 V DC mediante presa USB

Versione USB:
2.0 o superiore

Connessione USB:
Tipo A

Temperatura ambiente:
da -10 °C a +55 °C

Umidità relativa dell’aria:
Max. 80% (senza condensa)

Frequenza del segnale (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Frequenze del segnale (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Potenza di trasmissione:
Max. 20 mW

Portata (campo libero):
circa 100 m

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Cod. art.

PDF, 20.313 Kb

Carica


RF Multi data interface for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 5121 00

PDF, 680 Kb

Carica


RF Multi data interface for KNX
Technical Documentation

Quick start guide

Cod. art. 5121 00

PDF, 336 Kb

Carica


RF Multi data interface for KNX
Product database

RF Ready (KNX RF1.R) in ETS5 or ETS6, RF Multi (KNX RF1.M) from ETS6.1.1 onwards.

Cod. art. 5121 00

ZIP, 100 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download