Pannello rilevatore di movimento 2,20 m Komfort per KNX
TX_44

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 2051 66
2051 66
212,79 EUR
EAN 4010337027171
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 2051 67
2051 67
219,48 EUR
EAN 4010337027188
UI 1
SP 06
color alluminio
Cod. art. 2051 65
2051 65
219,48 EUR
EAN 4010337027195
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce l’interruttore automatico KNX1305 ..

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Montaggio su accoppiatore bus 3.
  • Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rilevatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore).
  • Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rilevatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità.
  • Numero progettabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione.
  • Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR.
  • Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR.
  • Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente.
  • Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio o con telecomando IR PIR KNX (accessorio).
  • Elaborazione della luminosità misurata attraverso fino a tre valori limite di luminosità indipendenti.
  • Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
  • Fino a 5 blocchi funzioni che possono essere configurati per l'applicazione "Rilevatore", "Rilevatore con luminosità di disattivazione" o "Avvisatore".
  • Per ogni blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX.
  • Funzioni configurabili: commutazione, funzione scale, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata.
  • Commutazione del blocco funzione per la commutazione controllata dal bus tra due gruppi di blocchi funzione.
  • Commutazione del modo operativo (OFF/AUTO/ON) del primo blocco funzioni durante il funzionamento tramite comando sul posto od oggetto di comunicazione attraverso comando sul posto su altri rilevatori di movimento per KNX mediante sensore tattile per KNX o visualizzazione.
  • Blocco in base alle necessità di singoli blocchi funzioni attraverso il KNX.
  • Possibilità di comando manuale del sistema di attuatori KNX attivato e conseguentemente disattivazione del sistema automatico PIR.
  • Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani.
  • Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
  • L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
  • Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.
  • Misurazione della temperatura ambiente integrata.
  • Allarme di smontaggio, quando l'accoppiatore bus viene disinserito viene attivato un telegramma da 1 bit o 1 byte.
  • Telecomando IR PIR KNX (accessorio) per l'impostazione delle funzioni del primo blocco funzioni (livello crepuscolare, sensibilità del riconoscimento del movimento, elaborazione del movimento e tempo di disinserimento ritardato). Attivazione e disattivazione della funzione di prova di funzionamento.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Altezza di montaggio fino a 2,20 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore:
max 15 m
Portata da ogni lato:
max 10 m

Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore:
max 10 m
Portata da ogni lato:
max 9 m

Angolo di rilevamento:
180°

Sensore di luminosità
Campo di misura:
da 1 a 1000 lx circa

Grado di protezione
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +55 °C

Sensore di temperatura
Campo di misura:
da -20 °C a +55 °C
Precisione:
±1 K

Avvisi

  • Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
  • Anche per altezza di montaggio 1,10 m (campo di rilevamento ridotto).

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 282 Kb

Carica


Rilevatore di movimento Komfort 1,10 m / 2,20 m
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.2

Cod. art. 2050 ..
2051 ..

ZIP, 964 Kb

Carica


Rilevatore di movimento Komfort, Standard 2,20 m
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2041 ..
2051 ..

PDF, 3.279 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download