Videocitofono interno sopra intonaco 7

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 1209 03
1209 03
767,44 EUR
EAN 4010337053422
UI 1
SP 10
nero opaco
Cod. art. 1209 005
1209 005
767,44 EUR
EAN 4010337053408
UI 1
SP 10
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
  • Unità completamente premontata con un display TFT a colori da 17,78 cm (7") e pratica funzione vivavoce.
  • Vetro frontale a tutta superficie con funzionalità touch.
  • Montaggio a parete diretto oppure montaggio a parete con scatola di installazione da incasso o scatola per pareti cave.
  • Montaggio con piede d'appoggio per il posizionamento sui mobili.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Collegamenti
bus bifilare:
2 x morsetto ad innesto
alimentazioni ausiliarie:
2 x morsetto ad innesto
Pulsante di chiamata al piano:
2 x morsetto ad innesto

Display
Diagonale:
17,78 cm (= 7″)
Sistema dei colori:
PAL
Risoluzione:
1024 x 600 pixel

Scheda microSD
Tipo:
SDHC
Capacità di memoria SDHC:
32 GB
Sistema di file:
FAT 32

Temperatura ambiente:
da -5ºC a +50ºC

Dimensioni
L x H x P:
181 x 123 x 24 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Videocitofono interno sopra intonaco 7
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 1209 ..

PDF, 8.888 Kb

Carica


Videocitofono interno sopra intonaco 7
Istruzioni di montaggio

Istruzioni di montaggio e messa in servizio

Cod. art. 1209 ..

PDF, 4.296 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download