Sensore tattile RF 1 modulo per KNX
Bilanciere di messa in servizio System 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5101 00
5101 00
157,53 EUR
EAN 4010337017240
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

set bil. 1-m CT set bil. 1-m set bil. 1-m scriv.

Accessori opzionali

Quando vengono azionati i pulsanti corrispondenti, i sensori a pulsante RF per KNX inviano dei telegrammi KNX wireless in funzione dei parametri impostati nel programma applicativo caricato. Questi possono essere, ad esempio, telegrammi per la commutazione, per la regolazione della luce o il controllo delle veneziane. È inoltre possibile programmare delle funzioni di encoder (encoder regolazione luce e apparecchi derivati per scene).

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Funzione di conferma e indicazione di stato e di invio tramite LED a 2 colori (rosso/verde) disponibile separatamente per ogni pulsante mediante funzione di visualizzazione a 2 livelli.
  • Indicazione di stato opzionale mediante oggetti di comunicazione di stato da 1 bit separati.
  • Indicazione di invio e di conferma disattivabile.
  • Il sensore tattile può essere fissato a una parete mediante viti o incollato su superfici lisce o trasparenti mediante una piastra di montaggio.
  • La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva).
  • Apparecchio alimentato da pile.

Funzione "Commutazione"

  • Funzione bilanciere o pulsante.
  • Comando corrispondente a pressione e rilascio parametrizzabile (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).

Funzione "Regolazione luce"

  • Funzione bilanciere.
  • Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (più luminosità - ON, meno luminosità - OFF).

Funzione "Veneziana"

  • Funzione bilanciere.
  • Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (SU, GIÙ, commutazione).
  • Tempo tra comando a breve termine e comando a lungo termine parametrizzabile.

Funzioni "Encoder" e "Derivazione scene luce"

  • Funzione bilanciere.
  • Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (valori da 0 a 255, da 0 a 100 % o numero di scena).
  • Per derivazione scene luce: Funzione di memoria possibile.

Dati tecnici

Supporto KNX:
RF1.R

Modalità di messa in servizio:
S-Mode

Tensione nominale:
3 V DC

Batterie:
1 x CR 2450N

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Potenza di trasmissione:
Max. 20 mW

Portata (campo libero):
circa 100 m

Batteria
Tipo:
CR 2450N
Nr. UN:
3091

Avvisi

  • Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.
  • Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
  • Se si utilizza un set di bilancieri in metallo e/o una placca in metallo, la portata può diminuire.

Contenuto della fornitura

  • Le batterie sono in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Sistema Gira KNX RF
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 510100

RFA, 380 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 510100

IFC, 44 Kb

Carica


KNX Sensore a pulsante RF 1 modulo e 3 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso

Cod. art. 5101 00
5103 00

PDF, 1.704 Kb

Carica


KNX Sensore a pulsante RF 1 modulo, 3 moduli
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.

Cod. art. 5101 00
5103 00

ZIP, 194 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 282 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download