Potenziometro elettronico con funzione di commutazione per ballast elettronici o trasformatori Tronic con ingresso di controllo 1 – 10 V.
Premendo il tasto di comando si accende e si spegne il ballast elettronico.
Ruotando si regola la luminosità.
luminosità di base regolabile.
Protezione da cortocircuiti del contatto di commutazione grazie al fusibile per correnti deboli integrato.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Interfaccia 1 – 10 V
Tensione di comando:
0,7 - 12 V
Corrente di comando:
max 50 mA
Corrente di commutazione
Ohmico:
6 A
Profondità di montaggio:
32 mm
Temperatura ambiente:
+5 °C ... +25 °C
Contenuto della fornitura
Il fusibile è compreso nella dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.