Tensione di ingresso:
24 V DC
Tensione di uscita nel servizio da accumulatore:
22,8 V ± 10%
Carico nominale nel servizio da accumulatore:
130 mA per 1 h
Nel servizio da accumulatore:
300 mA per 15 min
Batteria/batteria ricaricabile
Nel servizio da rete:
250 mA
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073