Amplificatore video

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1222 00
1222 00
140,69 EUR
EAN 4010337886105
UI 1
SP 10
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
  • L’amplificatore video ha la funzione di aumentare la portata dei sistemi di citofonia Gira con funzione video.
  • Esso aumenta il livello del segnale video in arrivo fino al livello massimo ammissibile del bus e lo emette poi sull'uscita. In questo modo si compensa l'attenuazione del segnale sulla linea dalla sorgente del segnale video all'ingresso dell'amplificatore video.

La scatola combinata offre tre possibilità di montaggio

  • Sopra intonaco (ad esempio in una normale scatola di derivazione).
  • Da incasso (in una scatola di installazione).
  • Come apparecchio per il montaggio in serie (con l’adattatore AMG in dotazione).

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Collegamenti
Bus bifilare IN:
2 morsetti a vite
Bus bifilare OUT:
2 morsetti a vite

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Dimensioni
Amplificatore video:
L 36 x H 52 x P 27 mm

Avvisi

  • Con l’amplificatore video si può aumentare da 100 m a massimo 300 m la lunghezza massima del cavo tra il citofono esterno e il citofono interno.
  • Nella messa in servizio non è necessaria nessun'altra configurazione, in quanto l'amplificatore video si adatta automaticamente alla rete di distribuzione in loco.

Contenuto della fornitura

  • Adattatore AMG in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Amplificatore video
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1222 00

PDF, 808 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download