Compatibile con i modelli precedenti, per cui utilizzabile anche per rilevatore di fumo Dual/VdS.
Possibilità di collegamento di trasmettitori di allarme esterni, ad es. una sirena o una spia luminosa.
Il relè allarme interviene in caso di allarme locale o collegato.
Il relè di guasto interviene in caso di disturbo del rilevatore di fumo, ad es. batteria quasi scarica.
Con il modulo relè è possibile commutare i messaggi di guasto e disturbo su altri trasmettitori di segnale.
Dati tecnici
Contatto di uscita allarme:
Contatto di scambio a potenziale zero
Contatto di uscita disturbo:
Contatto di scambio a potenziale zero
Tensione di commutazione:
max 30 V
Corrente di commutazione:
max 1 A
Avvisi
I messaggi di guasto possono essere interrogati solo da avvisatori di fumo equipaggiati con un modulo relè.
Il modulo relè viene applicato semplicemente sull'interfaccia del rilevatore di fumo Dual. I morsetti di collegamento in rete del rilevatore di fumo sono utilizzabili anche dopo aver applicato il modulo.
Osservare le note di pianificazione nell’opuscolo “Informazioni tecniche” www.download.gira.de.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.