Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~con piastra piena per scatola di installazione 1,5 moduli
Standard 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0782 01
0782 01
16,66 EUR
EAN 4010337782018
UI 10
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0782 03
0782 03
16,66 EUR
EAN 4010337782032
UI 10
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0782 04
0782 04
16,66 EUR
EAN 4010337782049
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
Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Adatta per scatole di installazione compatte Attema UK 40 e tipo H 140 di ABB/HAF.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download