Tensione di esercizio:
2 × 1,5 V (DC), AA/LR6
Temperatura ambiente:
da 0 °C a +50 °C
Temperatura acqua riscaldamento:
da 0 °C a +80 °C
Campo di regolazione:
da 5 °C a +30 °C
Forza di attuazione:
max. 120 N
Dimensioni in mm:
B53 H70 T85
Supporto KNX:
KNX RF Multi
Modalità di messa in servizio:
S-Mode
Versione ETS:
a partire da ETS6.2
Frequenze radio:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHZ
Potenza di trasmissione:
max. 25 mW
Categoria del ricevitore:
2 (secondo DIN EN 300220)