Interfaccia IP per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2168 00
2168 00
264,94 EUR
EAN 4010337084457
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Per l’accoppiamento di un PC al bus KNX per indirizzare, programmare e diagnosticare componenti KNX.

Dati tecnici

Supporto KNX:
KNXnet/IP e TP1-256

Tensione nominale:
24 - 30 V DC

Comunicazione IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protocolli supportati:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)

Collegamenti
IP:
2 prese RJ45
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Alimentazione con tensione esterna 24 V DC oppure tramite l’uscita senza bobina di reattanza per le alimentazioni di tensione Gira KNX.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216800

RFA, 344 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216800

IFC, 24 Kb

Carica


Interfaccia IP
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0f, 20 KB.

Cod. art. 2168 00

VD4, 15 Kb

Carica


IP router, Interfaccia IP
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2168 00

PDF, 119 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download