Scatola vuota da pavimento da incasso con coperchio a cerniera

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
alluminio pressofuso
Cod. art. 0118 00
0118 00
218,45 EUR
EAN 4010337041252
UI 1
SP 17
aspetto in acciaio inox opaco
Cod. art. 0118 20
0118 20
445,15 EUR
EAN 4010337118206
UI 1
SP 17
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Scatola vuota da pavimento per il montaggio di apparecchi da incasso con fissaggio ad anello portante per i settori di installazione e di comunicazione (ad es. prese, prese con piastra piena, scatole di allacciamento TAE ecc.).
  • Per unità complete, le scatole possono essere allineate da tutti i lati con graffe di collegamento sul lato posteriore.

Dati tecnici

Grado di protezione:
IP41

Dimensioni
Alluminio pressofuso:
L 112 x H 112 x P 61,5 mm
aspetto in acciaio inox opaco:
L 112 x H 112 x P 63,9 mm

Avvisi

  • Per il montaggio a pavimento è necessario assicurare lo scarico dell'eventuale acqua penetrata mediante l'apertura prefustellata nella parte inferiore.

Dimensionin mm

Alluminio pressofuso: B 112 H 112 T 61,5
aspetto in acciaio inox opaco: B 112 H 112 T 63,9

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download