Placca Gira Standard 55con campo per targhetta
bianco puro satinato

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
1 modulo
Cod. art. 1091 27
1091 27
7,38 EUR
EAN 4010337091271
UI 10
SP 01
2x orizzontali
Cod. art. 1092 27
1092 27
13,69 EUR
EAN 4010337092278
UI 10
SP 01
2 moduli verticali
Cod. art. 1102 27
1102 27
13,69 EUR
EAN 4010337102274
UI 10
SP 01
3 moduli orizzontali
Cod. art. 1093 27
1093 27
21,55 EUR
EAN 4010337093275
UI 1
SP 01
3 moduli verticali
Cod. art. 1103 27
1103 27
21,55 EUR
EAN 4010337103271
UI 1/5
SP 01
4 moduli orizzontali
Cod. art. 1094 27
1094 27
31,41 EUR
EAN 4010337094272
UI 1/5
SP 01
4 moduli verticali
Cod. art. 1114 27
1114 27
31,41 EUR
EAN 4010337008927
UI 1
SP 01
5 moduli orizzontali
Cod. art. 1095 27
1095 27
47,22 EUR
EAN 4010337095279
UI 1
SP 01
5 moduli verticali
Cod. art. 1115 27
1115 27
47,22 EUR
EAN 4010337115274
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
  • Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
  • Impermeabile alla micronebbia.
  • Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
  • Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.

Avvisi

  • Non utilizzabile con: Set di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco montaggio piatta, scatola sopra intonaco.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Standard 55 - Versatilità in fatto di funzioni nell'installazione di base
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira Standard 55
Informazioni sui prodotti

Cod. art.

PDF, 102 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download